Flüssigkeitseinspritzung (Fluid Injection)
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA12 Elektrische Schubstangen-Antriebe
Produkttyp: Geänderte Norm
Anwendungsanforderungen:
Hub: 154,9 mm
Geschwindigkeit: >25,4 mm/sec
Schubkraft: 448 N
Foto von Piron Guillaume auf Unsplash
Anwendungsbeschreibung:
Flüssigkeitseinspritzung für einen medizinischen Prozess.
Herausforderung:
Ein Hersteller einer Flüssigkeitseinspritzmaschine benötigte eine sehr präzise, gleichmäßige Bewegung (Geschwindigkeit & Schub), um die Flüssigkeitseinspritzung zu messen. Da diese Maschine in medizinischen Einrichtungen installiert und betrieben wurde, war außerdem eine sehr kompakte Stellfläche erforderlich, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wurde.
Tolomatic Solution:
Um die geforderte Leistung zu erreichen und die Gesamtstellfläche zu verringern, wurde ein modifizierter RSA12 mit einer Kugelumlaufspindel und einer RP (Reverse Parallel) Motorhalterung gewählt. Durch das Entfernen der Abdeckung der Zahnriemen-/Riemenscheibenbaugruppe konnte der Platzbedarf reduziert werden. Die Länge des Betätigungselements wurde weiter reduziert, indem die Enden des Betätigungselements verändert wurden, wobei die Position der Schalter verschoben wurde, während die Endlagenschalter erhalten blieben. Der vom Kunden gewählte 23-Rahmen-Schrittmotor ermöglichte eine gute Positionierung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle. Der fertige RSA12-Elektrische Schubstangen-Antriebe wurde außerdem mit einem Linearencoder ausgestattet, um die Gesamtauflösung und die Positionsrückmeldung des Systems zu erhöhen.
Kundennutzen:
- Der modifizierte RSA erfüllte die Anforderungen an eine kleine Stellfläche und ermöglichte eine kompakte Maschinenkonstruktion.
- Die vollständige Konstruktion des Aktuators ermöglichte es dem Kunden, einen Prozess mit einer Präzision zu steuern, die zuvor nicht verfügbar war.
- Die Verwendung von Geräten in Industriequalität bietet die Zuverlässigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit, um die Leistungsanforderungen des Kunden zu erfüllen.
MEDSCI-015-E

Ask an Engineer