IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität
Der lineare IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität bietet hygienischen Schutz in Wash-Down-Umgebungen.
IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität bieten eine weiße Epoxidbeschichtung sowie Schmiermittel in Lebensmittelqualität und sind mit Edelstahlverschlüssen, Stangen und Stangenköpfen erhältlich. Sie verfügen über das gleiche integrierte Servomotordesign wie die linearen IMA Servoantriebe, allerdings mit einer kompakteren Stellfläche. Die IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität sind als Ausführungen mit Kugel- oder Rollengewinde erhältlich und bieten auch bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte von bis zu 30,6 kN (6875 lbf) . Der Standard-Servomotor ist mit vielen Feedback-Typen erhältlich, die in die meisten Servoantriebe integriert werden können.
Nahtlose Integration mit der Rockwell Automation Kinetix-Plattform mit zugelassenen kundenspezifischen Motordateien (CMF/BLB) für die SPS und den integrierten Motorantrieb. In unseren technischen Hinweisen finden Sie Informationen zur Verwendung des CMF Importwerkzeugs und zur Kopplung des IMA Antriebs und Absolutwertgebers mit Allen Bradley Servoantrieben.
Hygieneschutz und lange Lebensdauer mit IMA Servoantrieben in Lebensmittelqualität
Das patentierte Nachschmierkonzept von Tolomatic bietet eine einfache Nachschmierung mit Schmierfett in Lebensmittelqualität. Es ist keine Demontage nötig, was den Wartungsaufwand reduziert.
Die IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität von Tolomatic beseitigen:
- Verunreinigung durch Luft oder Öl
- Hydrauliksysteme
- Pneumatiksysteme
- Luft- oder Wasserkühlung
- Einsatz mehrerer Anbieter
- Unnötiger Montageaufwand
- Motorkupplungen, Adapter, Zahnriemen und Getriebekästen
Der IMA wird auf Ihren Antrieb/Controller abgestimmt.
IMA Spezifikationen zu Leistung, Mechanik und Motor
Nachschmierung Empfehlung:
IMA 22-MV21/22-MV23/33-MV21 Geschwindigkeit gegenüber Schubkraft
IMA Spezifikationen zu Leistung und Mechanik:
IMA Kritische Geschwindigkeit und Rollengewinde, Knickbelastung
IMA Kugelgewinde und Planetenrollengewinde Lebensdauer
IMA Optionen
IMA Abmessungen: Stangenkopfoptinen
IMA Abmessungen
IMA Abmessungen: Montageoptionen
Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- Integrierter linearer IMA Servoantrieb – Katalog (English, IMA Actuator Catalog)
- IMA Integrierter Servoantrieb Broschüre (IMA Actuator brochure, German)
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
- IMA mit 2 und 4 Stapelmotoren (IMA with 2 & 4 Stack Motors-EN)
- Medical and Life Sciences brochure
- IMA Actuador de vastago con motor integrado (IMA integrated actuator, ES)
- IMA ACTUADORES Opciones extendidas del catálogo (^ES IMA extended catalog)
Zertifizierungen
Produktprospekt
- IMA ACTUADOR CON MOTOR INTEGRADO (Spanish - IMA Integrated motor/actuator)
- Revolutionize Volumetric Filler Performance
- IMA Integrierter Kolbenstangenmotorantrieb mit weißer Farbe – Prospekt (IMA White Paint Actuator flyer, German)
- Integrierter IMA Motorantrieb mit weißer Farbe – Prospekt (IMA White Paint Actuator flyer, English)
Anleitungen
- 如何选择 螺杆? 甄选 正确的技术 (Chinese, Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen )
- Abschnitt: Welches Gewinde? Die richtige Technologie auswählen (German - Which Screw)
- Rod Style Roller Screw Actuator Comparison
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
- Guía para Conversión de Actuadores Hidráulicos a Eléctricos
Handbücher
Software
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
Whitepapers
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten (ENGLISH, WP, TCO Electric actuators vs. pneumatic cylinders)
- Die Wahrheit über die Lebensdauer von Stellantrieben: Das Überleben von Spindelantrieben (ENGLISH, WP, Screw drive survival)
- Wahl des richtigen Linearantriebs: Die Herstellerangaben sinnvoll nutzen (ENGLISH, WP, Making sense of manufacturer specifications)
- IP-Schutzart und Fertigungsumgebung (ENGLISH, WP, IP ratings and the manufacturing environment)
- Spindel- und riemengetriebene kolbenstangenlose Stellantriebe (ENGLISH, WP, Screw-driven vs. belt-driven rodless actuators)
- Einführung in die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von linearen Bewegungssystemen (ENGLISH, WP, accuracy and repeatability in linear motion systems)
- Geben Sie elektrische Stellantriebe für die Leistung an (ENGLISH, WP, specify electric rod-style actuators for optimal performance)
- Vergleich traditioneller und integrierter Kolbenstangen-Linearantriebe (ENGLISH, WP, Comparing traditional and integrated rod-style linear actuators)
- Evaluierung von Stellantrieben für Wash-Down-Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (ENGLISH, WP, evaluate actuators for wash down)
- Elektrische Kolbenstangenantriebe und Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien (ENGLISH, WP, Electric Rod Actuators vs. Hydraulic Cylinders)
- Wahl von Schritt- oder Servoantrieben als Ersatz für Druckluftzylinder (ENGLISH, WP, stepper- or servo-driven actuators to replace air cylinders)
- Elektrische Stangenantriebe vs. Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien weißes Papier (GERMAN, Electric vs Hydraulic WP)
- Elektrische Antriebe und Pneumatikzylinder: Ein Vergleich basierend auf den Gesamtbetriebskosten weißes Papier (GERMAN, TCO WhitePaper)
- Aktoren auswerten für Waschen in Essen & Trinken anwendungen (ENGLISH, Evaluating actuators for washdown in food & beverage applications)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Vergleich von elektrisch angetriebenen Antrieben: Integrierte und traditionelle Bauweisen
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
- (Planung von Gantry- und Mehrachs-Automatisierungssystemen) Designing Gantry and Multi-Axis Automation Systems
- Comparación de la tecnología de los actuadores eléctricos: Diseños integrados y tradicionales
- Integrierte und traditionelle Bauweisen Weißbuch (DE, Integrated and traditional designs WP)
Anwendungsdatenblatt
- Anwendungsdatenarbeitsblatt (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-German)
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)