TKS Präzisions-Linearantriebe für Kreuztische

HINWEIS: Dieses Produkt wird am 1. Februar 2026 aus dem Sortiment genommen.

Die TKS Präzisions-Linearantriebe bieten eine Doppelprofilschiene mit breitem, flachem Sockel, ideal für Kreuztische und XYZ-Systeme.

Der TKS Präzisions-Linearantrieb wurde für Anwendungen mit mittlerer Belastung entwickelt, bei denen eine hohe Präzision bei Parametern wie Ebenheit, Geradheit und Genauigkeit erforderlich ist. Mithilfe von TKS Präzisions-Linearantrieben lassen sich einfach Kreuz- oder XYZ -Tische erstellen. Zwei parallele Profilschienen mit vier Kugelumlaufführungen sorgen für eine konstante und präzise Leistung.

  • Wahlweise Acme- oder Kugelmuttern
  • Systemnutzlasten von 90 kg (200 lb)
  • 2 metrische Baugrößen mit Gewinde-Mutter-Kombinationen
  • Hublängen in beliebigen Schritten bis 2438 mm (96 Zoll)

Merkmale & Bestellung

TKS Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

TKS Bestellung

TKS Auswahlrichtlinien

Spezifikation

TKS Schalter, Leistung und Verdrahtung

TKS Schalter

TKS Biegemomente und Belastungen, Spezifikationen

TKS Durchbiegung und Biegung Hilfsträger, Spezifikationen

TKS Faltenbalg Hub und Montageplatte, Spezifikationen

TKS Gewinde kritische Geschwindigkeit, Kapazitäten

TKS Acme-Gewinde, PV-Limits, TKS Kugelgewinde, Berechnung der Lebensdauer

TKS Stellantriebsgröße und Gewindeauswahl, Spezifikationen

Maße

TKS Stellantrieb, Abmessungen

TKS Montage Option, Abmessungen

TKS Gegenparallele Montage, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions