TKB Präzisions-Lineartische

Die TKB Präzisions-Linearantriebe bieten eine Doppelprofilschiene mit breitem, flachem Sockel, ideal für Kreuztische und XYZ-Systeme.

Der TKS Präzisions-Linearantrieb wurde für Anwendungen mit mittleren Lasten entwickelt, bei denen eine hohe Präzision bei Parametern wie Ebenheit, Geradheit und Genauigkeit erforderlich ist. Mithilfe von  TKS Präzisions-Linearantrieben lassen sich einfach Kreuz- oder XYZ-Tische erstellen. Zwei parallele Profilschienen mit vier Kugelumlaufführungen sorgen für eine konstante und präzise Leistung des TKS Präzisions-Linearantriebs.

  • 3 kompakte Antriebe mit entsprechenden Riemengrößen
  • Systemnutzlasten von 45 bis 340,5 kg (100 bis 750 lb)
  • Hublängen in beliebigen Schritten bis 2438 mm (96 Zoll)

Merkmale & Bestellung

TKB Funktionen

Benutzen Sie die untenstehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

TKB Auswahlrichtlinien

TKB Bestellung

Spezifikation

TKB Schalter, Leistung und Verdrahtung

TKB Durchbiegung und Biegung Hilfsträger

TKB Riemen und Geschwindigkeit, Spezifikationen

TKB Biegemomente und Belastungen

TKB Faltenbalg Hub und Montageplatte

TKB Trägheit, Drehmoment und allgemeine Spezifikationen

TKB Schalter, Spezifikationen

Maße

TKB Stellantrieb, Abmessungen

TKB Montage, Abmessungen

TKB Motormontage für Untersetzungsgetriebe, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Zertifizierungen

Technische Info

Terms & Conditions