Korrosionsbeständiges, kompaktes, rechtwinkliges Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung
Das kompakte, korrosionsbeständige, rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe ist trotz seiner geringen Größe in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 66,4 Nm (588 in-lb) zu liefern, und bietet ein für Wash-Down-Umgebungen geeignetes Design.
- Kugellager mit hohem Drehmoment
- Das solide, einteilige Aluminiumgehäuse schützt das Getriebe vor Schmutz und sorgt so für einen reibungslosen Betrieb.
- Korrosionsbeständige vernickelte Getriebehülsen, Schlüssel- und Sicherungsringe
- Korrosionbeständige Edelstahlkugeln und -ringe
- Rechts- oder Linkslauf zur Kraftumwandlung in beide Richtungen
- Leichte axiale Verschiebbarkeit entlang der Antriebs- oder Abtriebswelle für flexible Positionierung
- Hohe Auslaufsicherheit für herausragende Lebensdauer
Merkmale & Bestellung
Slide-Rite CR: Kompakt 1:1, Funktionen
Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.
Tolomatic-Händler finden
Slide-Rite CR: Rotation und Auswahlrichtlinien
Spezifikation
Slide-Rite CR: Kompakt 1:1, Spezifikationen und Abmessungen
Slide-Rite CR: Rotation und Installationsrichtlinien
CAD anfordern
Handbücher & Ersatzteilkataloge
Zusätzliche Ressourcen
Infozentrum
English
Chinese
German
Spanish