Servo Linearantriebe

Die Servo-Linearantriebe von Tolomatic bieten leistungsstarke und reaktionsschnelle Leistung in einer kompakten und integrierten Bauweise. Sie wurden für anspruchsvollste Anwendungen entwickelt und fügen sich nahtlos in Systeme ein, bei denen Steuerung und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung sind.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Servo Linearantriebe

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

IMA-S Hygienisch Integrierte Edelstahl-Servoantriebe

Der IMA-S ist ein hygienisch gestalteter, integrierter elektrischer Servostellantrieb für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

IMA Servoantrieb in Lebensmittelqualität

IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität mit weißer Epoxidbeschichtung für den Sanitärbereich. Schubkräfte bis 30,6 kN (6875 lbf).

Warum einen Servo-Linearantrieb wählen?

Die Entscheidung für einen Linearantrieb mit integriertem Servomotor bietet mehrere Vorteile:​

  • Präzise Steuerung. Servosysteme ermöglichen eine genaue Positionierung und Geschwindigkeitsregelung – unerlässlich für Anwendungen, die eine hohe Wiederholgenauigkeit erfordern.​
  • Hohe Schubkraft. Eine effiziente Kraftübertragung wandelt das Drehmoment des Motors in eine beträchtliche lineare Kraft um, wodurch der Antrieb in der Lage ist, schwerere Lasten zu bewegen, ohne dass die Steuerung darunter leidet.
  • Kompakte Bauweise. Durch die Integration des Servomotors in einen Linearantrieb wird der Platzbedarf des Gesamtsystems reduziert, was die Installation in beengten Umgebungen erleichtert.​
  • Dynamisches Ansprechverhalten. Servoantriebe können sich schnell an wechselnde Lastbedingungen anpassen und verbessern so die Reaktionsfähigkeit und Leistung des Systems.

Anwendungen für Servo-Linearantriebe

Linearantriebe mit Servomotor sind vielseitige Komponenten, die in zahlreichen Branchen zum Einsatz kommen. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen dieser Antriebsart gehören:

  • Automobilbau. Prozesse wie das robotergestützte Widerstandspunktschweißen nutzen die kompakte Bauweise und das dynamische Ansprechverhalten von servogesteuerten Linearantrieben mit integrierten Servomotoren. ​
  • Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung. Hygienische Servo-Linearantriebe mit Schutzart IP69K eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Washdown-Prozesse (Reinigung) und strenge Hygieneanforderungen erforderlich sind. ​
  • Pressen – Bewegungssimulation – Prüfstände. Die leistungsdichte, integrierte Bauweise vereint Spindel- und Servomotor in einer Komponente und sorgt so für die nötige Steifigkeit, um Anforderungen an hochfrequente Bewegungen zu erfüllen.

Wie wähle ich einen Antrieb für mein Linearsystem aus und nehme ihn in Betrieb?

Ganz gleich, ob Sie bereits einen bevorzugten Antrieb für Ihre Servo-Linearantriebe haben oder nach einem kompatiblen Antrieb suchen – wir haben die passende Lösung für Sie. Mit dem neuen Antriebsintegrationstool von Tolomatic lassen sich der richtige kompatible Antrieb und die passende Kabelverbindung zur Vervollständigung Ihres Systems ganz einfach ermitteln.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Tolomatic bietet ein umfangreiches Sortiment an Linearantriebslösungen für vielfältige Anwendungsanforderungen. Neben servomotorisierten Linearantrieben umfasst unser Portfolio elektrische Stangenantriebe, stangenlose Antriebe und hygienische Edelstahlmodelle. Entdecken Sie unser Angebot und finden Sie den Antrieb, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.