Lineare B3W Riemenantriebe

Lineare B3W Riemenantriebe haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.

Der lineare B3W Riemenantrieb ist in der Lage, bei gleichbleibender Laufruhe hohen Lasten und Biegemomenten standzuhalten. Die linearen B3W Riemenantriebe verfügen über geschlossene Kugelumlaufführungen, wodurch die Verwendung einer externen Lastführung überflüssig wird. Der lineare B3W Riemenantrieb bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit und einen Arbeitszyklus von 100 % mit langer Lebensdauer.

 

  • 3 Baugrößen
  • Breiter Urethan-Stahlriemen für höhere Schubkraft ohne Dehnung
  • Lasttragfähigkeit von bis zu 35,7 kN (8032 lbf)
  • Hublängen bis 5258 mm (207 Zoll)
  • In den USA übliche (Standard) und metrische Bauweisen (optional)
  • Halterungen für Ihren bevorzugten Motor mit dem Programm „Your Motor Here“® von Tolomatic

 

Merkmale & Bestellung

B3W Funktionen

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihren Antrieb spezifizieren und konfigurieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden

B3W Auswahlrichtlinien

B3W Bestellung

Spezifikation

B3W Durchbiegung, Unterstützung und Reibung

B3W Hilfsträger, Biegemomente

B3W Trägergeschwindigkeit, Riemenschub und Beschleunigung des Lastgewichts

B3W Schalter, Leistung und Verdrahtung

B3W Biegemomente und Belastungen

B3W Schalter, Spezifikationen

B3W Spezifikationen - US und metrisch

B3W Maximale Beschleunigung in Abhängigkeit vom Lastgewicht

Maße

B3W10 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

B3W10 Duale 180º Option, Abmessungen

B3W15 Duale 180º Option, Abmessungen

B3W20 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

B3W20 Duale 180º Option, Abmessungen

B3W Motormontage

B3W15 Stellantrieb und Optionen, Abmessungen

CAD anfordern

Zusätzliche Ressourcen

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Fallstudien

Produktprospekt

Terms & Conditions

Videos

Erfolgsstories

Pick & Place-Portal

Product Family: Elektrisch
Product Used: B3W Belt Drive Actuator

Herstellung von Jalousien (Manufacture of blinds)

Product Family: Elektrisch
Product Used: B3WD15 Rodless Electric Actuator

Herstellung von Solarmodulen (Manufacture of solar modules)

Product Family: Elektrisch
Product Used: B3W15

Sprühbeschichtung (spray coating)

Product Family: Elektrische
Product Used: B3W Rodless Actuator

Schweißnahtprüfung (weld inspection)

Product Family: Elektrische
Product Used: B3W Belt Drive Actuator

PPE (Mask) Manufacturing

Challenge: Create a new generation mask-making machine based on the automated workcell concept to improve efficiency, quality and throughput.
Product Family: Electric
Product Used: B3W Rodless Actuators & GSA Guided Rod Actuators

Förderband Kartonpacker Automatisierung (Conveyor Case Packer Automation)

Anwendungsbeschreibung:
Umrüstung des Bandpackers am Ende des Förderbandes von pneumatischen Zylindern auf elektrische Antriebe. Zu den erforderlichen Bewegungen gehören: mehrere schnelle Schiebebewegungen, eine Zentrierbewegung, eine Kippbewegung und eine Behälterhebebewegung.