Produktzuführung (Product Feeder)
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe
Produkttyp: Standard
Anwendungsbeschreibung:
Produktzuführung in der Autoreifenherstellung.
Herausforderung:
Ein Reifenhersteller setzte hydraulische Aktuatoren ein, um Reifenkerne in eine Aufbaumaschine zu schieben. Er hatte Probleme mit begrenzter Geschwindigkeit, Positionssteuerung, Genauigkeit, Wiederholbarkeit und undichten Flüssigkeiten aus seinem Hydrauliksystem.
Lösung von Tolomatic:
Der RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe wurde anstelle des bisherigen Hydraulikzylinders installiert, um die volle Kontrolle über das Bewegungsprofil zu erhalten. Die Steuerung von Beschleunigung und Verzögerung ermöglichte eine höhere Geschwindigkeit und einen höheren Durchsatz. Nach dem Austausch der gesamten Hydraulik wurde das Hydraulikaggregat entfernt, um Platz zu schaffen und Leckagen zu vermeiden, die das Produkt verunreinigen und auch ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten (Ausrutschen).
Kundennutzen:
- Erhöhter Durchsatz mit erhöhter Geschwindigkeit
- Verbesserte Genauigkeit und Wiederholbarkeit mit stufenloser Positionierungsmöglichkeit
- Eliminierung potenzieller Verunreinigungen und Sicherheitsprobleme durch auslaufende Hydraulikflüssigkeiten
- Gewinn an Stellfläche durch Eliminierung eines großen Hydraulikaggregats
RBRPL-010-D

Kontakt zu einem Ingenieur