Thermoformen von Kunststoffen (Plastics Thermoforming)
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe
Produkttyp: Geänderte Norm
Anwendungsanforderungen
Hub: 356 mm
Geschwindigkeit: 4 in/sek
Schubkraft: 5,3 kN
Anwendungsbeschreibung
Öffnen und Schließen der Tür eines Muschelschalen-Vakuumversiegelungsgeräts, das zum Thermoformen von Kunststoffen verwendet wird.
Herausforderung
Der Stellantrieb des Wettbewerbers versagte während der Tests am Prototyp der Vakuumversiegelungsmaschine. Dies gefährdete die Freigabe und Produktion der nächsten Generation von Tiefziehgeräten.
Tolomatic-Lösung
Das Vertriebsteam von Tolomatic handelte schnell. Mit Hilfe unserer Online-Auslegungssoftware wurde festgestellt, dass ein RSA24-Elektrische Schubstangen-Antriebe mit einem Rollengewinde die erforderliche Kraft liefern und die Lebensdaueranforderungen für die Anwendung übertreffen würde. Der Rollengewindetrieb ermöglichte es dem Kunden außerdem, den Motor um eine Baugröße zu verkleinern. Der RSA wurde für den Einbau eines Getriebes modifiziert und dennoch rechtzeitig geliefert, um den Prototyp zu testen und schließlich innerhalb der vom Kunden gesetzten Frist in Produktion zu gehen.
Kundennutzen
- Durch die schnelle Reaktion von Tolomatic konnte das Projekt auf Kurs gehalten werden
- Tolomatic’s Online-Sizing-Software lieferte schnelle und genaue Ergebnisse
- Das YMH-Programm (Your Motor Here) berücksichtigte das Getriebe und den Motor nach Wahl des Kunden
- Kosteneinsparungen durch Verwendung eines kleineren Motorrahmens
PACKL-020-E

Kontakt zu einem Ingenieur