Holzwirtschaft und Holzverarbeitung
Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used to control the feed rate of lumber carts as they entered a drying kiln.
Product Family: RSX
Product Used: RSX096
Challenge: Eliminate hydraulics to position rollers on a timber planer
Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA64 HT
Challenge: Moving saw blade for log cutting
Product Family: RSA
Product Used: RSA64
Product Family: Elektrisch
Product Used: B3WD15 Rodless Electric Actuator
Herausforderung
Ein Vertriebshändler wurde von einem Kunden angesprochen, der einen leistungsstarken und vielseitigen Aktuator benötigte, der auf verschiedene Weise konfiguriert werden konnte, um in seine bestehenden Anlagen zu passen.
Verwendetes Produkt: Elektrischer Stellantrieb RSX Extreme Force Rod-Style
Produkttyp: Modifizierter Standard
Challenge: Brush cleaning the rollers in a pulp and paper processing machine.
Product Family: Electric
Product Used: MXB-S
Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used in a fencing application in order to achieve flexible positioning, reduce maintenance / contamination, and lower energy consumption.
Product Family: IMA
Product Used: IMA33
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.
Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.
Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.
IMA Servoantriebe in Lebensmittelqualität mit weißer Epoxidbeschichtung für den Sanitärbereich. Schubkräfte bis 30,6 kN (6875 lbf).
Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

Kontakt zu einem Ingenieur