Bergbau, Öl und Gas
Bohrinsel Kabelführung (Drilling rig cable routing)
Challenge: Guiding cable onto a spool on an ocean oil rig.
Product Family: Kabelzylinder
Product Used: CC20
Verwaltetes Druckbohren (Managed Pressure Drilling)
Herausforderung: Präzise Steuerung des Drucks des Spülungsrückflusses an die Oberfläche sowohl bei Erkundungs- als auch bei Förderbohrungen für Erdöl und Erdgas.
Produktfamilie: Elektrischer Stangenaktuator
Verwendetes Produkt: ServoChoke
ServoChoke SVC 7K & SVC 15k EU Declaration of Conformity
ServoChoke SVC 7K & SVC 15k EU Declaration of Conformity
Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder
Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm (4 Fuß) betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.
Elektrischer ServoChoke® Drosselventilantrieb
Der elektrische ServoChoke® SVC Drosselventilantrieb ist für die Steuerung von Drosselventilen in MPD- oder Choke & Kill-Anlagen konzipiert.