Tolomatic Motion Interface Version 3.13.0.2
Version: 3.13.0.2Tolomatic Motion Interface Version 3.13.0.2 zur Verwendung mit ACS Schritt- und Servoantrieben. Veröffentlichungsdatum: 16.05.2016 Enthält: • ACS Servoantrieb Firmware-Version 1.13.0.0 (aktualisiert von 1.12.0.1) • ACS Schrittantrieb Firmware-Version 1.3.0.2 TMI Software Versionshinweise: • Aktualisierung bei Abstimmung für Edelstahl-Servoantriebe • Geschwindigkeitsfehlerausgabe für Diagramme hinzugefügt • Verschiedene Fehlerbehebungen ACS Servoantrieb Firmware Versionshinweise: • Behebung eines Fehlers, bei dem der Strom bei einigen Sättigungsvorgängen über den befehlten Wert geregelt werden konnte • Prüfung des Geschwindigkeitsvorschubs bei Geschwindigkeitsbewegungen von Servoantrieben.

Kontakt zu einem Ingenieur