Pulverabfüllung (Powder Filling)

Produktfamilie: Elektrisch
Pverwendetes Produkt: integrierter Elektromotor von JVL und RSA elektrischer Schubstangen-Antrieb
Produkttyp: Standard

Beschreibung der Anwendung:  
Befüllen einer Vielzahl von Behältergrößen.

Herausforderung:
Ein führender Hersteller von automatisierten Pulverabfüllanlagen hatte bisher pneumatische Stellantriebe zum Befüllen von Behältern mit verschiedenen Produkten eingesetzt. Bei einem Behälterwechsel war die Umstellung jedoch ein langwieriger Prozess, da die pneumatischen Stellantriebe jedes Mal neu eingestellt werden mussten. Der Prozess musste präzise und konsistent sein, um genaue Füllmengen zu gewährleisten.

Tolomatic-Lösung:
Ein JVL-Servomotor mit integriertem Antrieb kombiniert mit dem RSA-Elektrische Schubstangen-Antriebe bot dem Hersteller eine komplette Bewegungslösung. Durch die einfache Konfiguration des JVL-Servomotors/Antriebs/Reglers war der Aktuator in der Lage, das kritische Hebemanöver des Behälters auszuführen, das für eine gleichmäßige Befüllung in der Anwendung erforderlich ist. Dadurch entfiel die zeitaufwändige Trial-and-Error-Einstellungsmethode, die bei Umstellungen mit dem pneumatischen Stellantrieb erforderlich war. Die Flexibilität des Stellantriebs ermöglichte außerdem zusätzliche Funktionen für die Maschine.

Kundennutzen:

  • Konstante, präzise Hubsteuerung für gleichmäßige Befüllung
  • Verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz bei der Umstellung der Behältergröße
  • Erhöhte Produktivität mit reduzierter Rüstzeit
  • Erhöhte Flexibilität der Maschine zur Erfüllung unterschiedlicher Kundenanforderungen

PACKL-017-E, Referenz: 9900-9203