Widerstandspunktschweißen

Auto Body Spot Welding

Product Family: Electric
Product Used: GSWA ServoWeld® Actuator

 

In auto body welding, servo linear actuators are used to improve weld quality by delivering highly repeatable force from cycle to cycle. This level of control helps reduce variation that can occur with conventional actuation methods.

Auto Body Spot Welding (CSWX)

Challenge: Resistance spot welding (RSW) chassis
Product Family: Electric Rod Style Actuator
Product Used: CSWX

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA33 und GSWA33 geführt

Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.

ServoWeld® Antriebe zum Widerstandspunktschweißen GSWA44 und GSWA04

Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).

CSW Compact ServoWeld® Integrierte Servo-Punktschweißantriebe

Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.