TRS Zwei Profilschienentisch mit geschlossenem

Der TRS XY-Lineartisch mit zwei Profilschienen hat eine geschlossene Konstruktion, die für Präzision, Genauigkeit und hohe Steifigkeit ausgelegt ist. Dieser Lineartisch wurde entwickelt, um den Platzbedarf der Maschine zu minimieren, und ist für eine maximale Flexibilität beim Design des Bewegungstisches konfigurierbar. Erhältlich in 100, 165, & 225 Größen und einer Tragfähigkeit von bis zu 1.960 kg.

  • Hübe bis zu 2.200mm
  • Fahrgeschwindigkeiten bis zu 1.270 mm/s
  • Tragfähigkeiten bis zu 1.960 kg
  • Montieren Sie den Motor Ihrer Wahl mit Tolomatic’s Your Motor Here® Programm
  • Rollenmutter Steigungsgenauigkeit: ± 0,0102mm/300mm
  • Genauigkeit der Kugelmutterführung: ± 0,100 mm/300mm

Kontakt Tolomatic für höhere Momentenbelastung oder höhere Geschwindigkeitsanforderungen. Je nach Anwendung sind alternative Größen und Riemenantriebsausführungen verfügbar.

Erfahren Sie mehr über Rollengewinde- und Kugelgewindetechnologie

Merkmale & Bestellung

TRS-Merkmale

TRS-Bestellung

Spezifikation

TRS XY-Präzisionseinheiten mit Doppelschienen – Technische Daten

Spezifikation Einheit TRS100 TRS165 TRS225
Maximaler Hub mm 750 1.100 2.200
Maximale Kraft N 3.870 5.690 14.880
Maximale Last kg 492 615 1.960
Geschwindigkeit mm/sek 864 910 1.270

TRS-Antrieb & Schraube Spezifikationen

Maße

TRS Abmessungen Draufsicht