Pneumatische Linearantriebe
Pneumatische Linearantriebe von Tolomatic enthalten eine platzsparende pneumatische Linearantriebbauweise ohne Kolbenstange in Band-, Kabel- und magnetgekuppelter Ausführung. Kolbenförmige pneumatische Power-Block™-Linearantriebe oder -Schubdüse sind ideal für Kurzhubanwendungen.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
Pneumatische Linearantriebe
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Der MXP-N Kompakt-Druckluftzylinder mit internem Lager bietet ein platzsparenderes Design als typische Kolbenstangen-Druckluftzylinder.
Der pneumatische MXP-S Druckluftzylinder mit Festlager und großer Hublänge verfügt über eine große Träger-Montageschablone für eine hohe Laststabilität.
MXP-P Druckluftantriebe mit Profilschiene bieten hohe Lasttragfähigkeiten, ein niedriges Profil und leichtgängige Bewegungen.
Der BC3 Hochleistungs-Bandzylinder wurde speziell für große Lasttragfähigkeiten entwickelt.
Die pneumatischen BC2 Bandzylinder bieten vielfältige Montagemöglichkeiten und eine Vielzahl von Lasttragfähigkeiten.
Doppeltwirkende pneumatische Druckluftzylinder bieten eine Kostenersparnis gegenüber Kolbenstangenzylindern, wenn die Hübe mehr als 120 cm (4 Fuß) betragen, und bieten ein vielseitiges, platzsparendes Design.
Einfachwirkende pneumatische Druckluftzylinder stellen eine kostengünstige Alternative zu doppeltwirkenden Zylindern dar.
Magnetische MG Linearzylinder bieten Kupplungskräfte von bis zu 45,4 kg und verfügen über eine geschlossene Zylinderkonstruktion zum Schutz vor Verunreinigungen.
Magnetische MGS Linearschlitten bieten Kupplungskräfte bis zu 31,8 kg (70 lb) und verfügen über Blockköpfe mit mehreren Anschlüssen für flexible Luftverbindungen.
Die pneumatische Power-Block Linearschubdüse ist mit zwei Präzisionsstahl-Führungsstangen mit Verbundlagern ausgestattet, um eine positive Lastunterstützung zu gewährleisten.
Der geführte Power-Block 2 Druckluftzylinder bietet Hublängen bis zu 154,2 mm und Schubkräfte über 100 kg.
Die pneumatischen Linearschlitten der Serie LS eignen sich ideal für X-Y-Konfigurationen oder für Fälle mit begrenzten Platzverhältnissen.