Your Motor Here (YMH) ist ein Programm, das Tolomatic entwickelt hat, um die Montage der meisten Standardmotoren an entsprechend dimensionierte Antriebe einfach und nahtlos zu machen. Wenn Motor und Antrieb zueinanderpassen, baut und liefert Tolomatic den elektrischen Antrieb mit dem erforderlichen Material zur Montage des Motors innerhalb von höchstens 15 Tagen. YMH ist auf dieser Website angezeigten Motor- und Antriebsübereinstimmungen beschränkt. Aufgrund der Vielfalt der Antriebs- und Motorkombinationen gelten in Bezug auf die Größe einige Ausnahmen (große Motoren bei kleinen Antrieben, kleine Motoren bei großen Antrieben). Wenn Sie keine Übereinstimmung finden, lesen Sie bitte den Abschnitt „YMH-Ausnahmen“ weiter unten.
-
Wählen Sie entweder eine Motoranbaukonfiguration in Reihe oder rückwärts-parallel.
-
Treffen Sie eine Auswahl aus der Folge der Drop-down-Menüs.
-
Übereinstimmungen für Motor-Antrieb-Passung werden angezeigt
Bitte beachten Sie, dass Übereinstimmungen nur für die mechanische Passung gelten und nicht die Größe des Elektromotors berücksichtigen. Verwenden Sie unsere Software zur Größenbestimmung und Auswahl oder andere Mittel, um den Motor für die Anwendung richtig zu dimensionieren und auszuwählen.
YMH-Ausnahmen:
Aufgrund der vielen verschiedenen Abmessungen der Antriebe, der Motoranbaukonstruktionen und der eigentlichen Motoren gibt es viele Kombinationen von Antrieben und Motoren, die in diesem Programm nicht standardmäßig enthalten sind. Lesen Sie das Spezifikationsblatt im PDF-Format zu kundenspezifischen Motoren, um Ihren Motor an den benötigten Antrieb anzupassen.