Tolomatic Motion Interface Version 3.4.0.18
Version: 3.4.0.18Tolomatic Motion Interface Version 3.4.0.18 für ACS Servo- und Schrittantrieb. Veröffentlichungsdatum: 20.05.2014. Enthält: • ACS Servoantrieb Firmware-Version 1.2.0.1 (aktualisiert von 1.1.0.0) • ACS Schrittantrieb Firmware-Version 2.5.0.4 (aktualisiert von 2.4.0.4) ACS Servoantrieb 1.2.0.1 Versionshinweise: • Fehler mit Geschwindigkeitswelligkeit bei USB-Kommunikationen bei einigen Konfigurationen behoben • Stillstände an analogen Eingängen/Ausgängen bei Ethernet-fähigen Antrieben behoben • Standardeinschwingzeit und Positionskriterien am Antrieb aktualisiert • Dauerhaften Geschwindigkeitsfehler behoben • Unterstützung für Abstimmung über Ethernet (UDP-Socket-Verbindung) • Zusätzliche Fehlerbehebungen ACS Schrittantrieb 2.5.0.3 Versionshinweise: • Verbesserte Ethernet-Leistung • Ethernet-Linkstatus hinzugefügt • Kalibrierungsroutine bei analogem Eingang behoben • Zusätzliche Fehlerbehebungen TMI Software 3.4.0.18 Versionshinweise: • Max. Einschwingzeiten für Servoantriebe erhöht • Kommunikationsgeschwindigkeit für USB-Antriebe erhöht • Möglichkeit zur Abstimmung des Servoantriebs über Ethernet hinzugefügt • Onboard-Sampling jetzt über Ethernet verfügbar, wenn Steuerung über TMI Software aktiv ist • Behebung eines Fehlers, bei dem TFUT den USB-Anschluss nach der Aktualisierung offen gehalten hat • Zusätzliche Fehlerbehebungen bei TFUT • Neues TMI Anwendungssymbol • Aktualisierte Dokumentation • Zusätzliche Fehlerbehebungen

Kontakt zu einem Ingenieur