Hubmaterial-Förderer (Lifting Material Conveyors)
Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe
Produkttyp: Standard
Anwendungsbeschreibung:
Produkt auf sekundäre Förderlinie leiten.
Herausforderung:
Ein Autoreifenhersteller wollte hydraulische Zylinder durch elektrische Aktuatoren ersetzen, um eine bessere Steuerung zu erreichen und das schwerfällige, unordentliche Hydrauliksystem zu eliminieren.
Tolomatic Lösung:
Tolomatic’s RSA32 Elektrische Schubstangen-Antriebe ersetzte den Hydraulikzylinder für Hubförderer, die der Reifenherstellungsmaschine Material zuführen. Das unmittelbare Ergebnis war eine bessere Positionskontrolle und ein sauberes, wartungsfreies System.
Kundennutzen:
- Verbesserte Steuerung der Positionierung des Materials, was zu einem verbesserten Materialfluss führte
- Eliminierte unschöne Lecks & Potential für Materialverunreinigung durch Hydraulikflüssigkeit
- Erhöhte Produktion durch Eliminierung ungeplanter Ausfallzeiten
CONV-016-E

Kontakt zu einem Ingenieur