Kunststoffschweißen (Plastic Welding)

Produktfamilie: Elektrisch
verwendetes Produkt: RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe
Produkttyp: Standard

Anwendungsbeschreibung:
Positionierung eines Kunststoffschweißkopfes.

Herausforderung:
Ein OEM (Original Equipment Manufacturer)-Maschinenbauer von Kunststoffschweißsystemen wollte Hydraulikzylinder ersetzen, um eine bessere Steuerung und Rückmeldung zu erhalten und gleichzeitig die mögliche Verschmutzung durch auslaufende Hydraulikflüssigkeit zu vermeiden.Da die Kunststoffschweißsysteme des Herstellers in einer Vielzahl von Industriezweigen zur Herstellung einer großen Anzahl und Vielfalt von Teilen eingesetzt werden, war das Risiko von Hydrauliklecks für die Kunden des Unternehmens ein Problem RSA Elektrische Schubstangen-Antriebe mit einer Kugelumlaufspindel, um eine genaue, wiederholbare Positionierung zu ermöglichen und so qualitativ hochwertige Kunststoffschweißnähte zu gewährleisten.  Der eingebaute Encoder mit einem Servomotor ermöglichte es dem Kunden, die Position bei jeder Schweißung zur Qualitätssicherung zu registrieren.Schließlich verschaffte die vollelektrische Lösung dem Erstausrüster einen Marktvorteil, da die Verschmutzungsgefahr durch austretende Hydraulikflüssigkeit entfiel.

Kundennutzen:

  • Genaue Positionierung und Positionsrückmeldung sichern die Produktion hochwertiger Teile
  • Eliminiertes Verschmutzungsrisiko durch auslaufende Hydraulikflüssigkeit

MCHT-16-E