Land- und Forstwirtschaft

Animal Health

Product Family: Electric
Product Used: ERD SS2 & ACS Stepper Driver

Saw Mill

Challenge: Moving saw blade for log cutting
Product Family: RSA
Product Used: RSA64

Pulp & Paper Process: Roll Brushes

Challenge: Brush cleaning the rollers in a pulp and paper processing machine.
Product Family: Electric
Product Used: MXB-S

Roller Positioning on Timber Planer

Challenge: Eliminate hydraulics to position rollers on a timber planer
Product Family: Electric
Product Used: RSA64 HT

Kiln In-feed Control

Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used to control the feed rate of lumber carts as they entered a drying kiln.
Product Family: RSX
Product Used: RSX15

Fence Guide

Challenge: A lumber processing equipment company needed to replace existing hydraulic cylinders used in a fencing application in order to achieve flexible positioning, reduce maintenance / contamination, and lower energy consumption.
Product Family: IMA
Product Used: IMA33

CT Scanning Gantry

Challenge: Equine X-ray CT imaging with rapid 3D imaging of the lower limbs and head without subjecting the horse to general anesthesia.
Product Family: Electric Rodless Actuator
Product Used: MXE-S

Elektrische ERD-SS2 Stellantriebe aus Edelstahl mit integriertem Motor

Die ERD-SS2 Antriebe sind aus Edelstahl 304 gefertigt und verfügen über die statische Schutzart IP67 und IP69K für Wash-Down-Umgebungen.

Elektrische RSX Linearantriebe mit extremer Kraft

Elektrische, lineare RSX Stangenantriebe sind der Hydraulikklasse zuzuordnen und bieten eine extreme Kraft, die Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Anwendungen ersetzen können.

Lineare IMA Servoantriebe

Der IMA ist ein Hochleistungs-Linear-Servomotor, der selbst bei Anwendungen mit hohen Arbeitszyklen Kräfte bis 30,6 kN (6875 lbf) ermöglicht.

Linearer MXB-S Riemenantrieb

Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.