Elektrische Linearantriebe » ServoWeld®-Antriebe
ServoWeld®-Servoantriebe der GSWA-Serie werden beim Punktschweißen von Servowiderständen für Roboteranwendungen eingesetzt. Sie vereinen Servomotortechnologie in einem leistungsstarken Hochleistungsantrieb für ein kompaktes Profil und schnellere, widerstandsfähige Punktschweißzyklen – perfekt für Rohkarosserieschweißanwendungen.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
Elektrische Linearantriebe » ServoWeld®-Antriebe
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Die ServoWeld CSWX Stellantrieb mit integriertem Motor bieten eine kompakte Aktuatorlösung mit klassenbester Leistung.
Die ServoWeld CSW Punktschweißantriebe mit integriertem Servomotor bieten eine kompakte Antriebslösung mit klassenbester Leistung.
Die integrierten ServoWeld Punktschweiß-Servomotorantriebe SWA und SWB bieten eine kostengünstige, leichte Stellantriebslösung mit erstklassiger Leistung.
Die ServoWeld®-Antriebe GSWA 33 und 33 geführt sind kompakt und leicht.
Die ServoWeld® Antriebe der Serie GSWA 44 und 04 bieten die höchste Kraft und Effizienz und den längsten Hub (bis zu 185 mm).