Druck und Papier
Color Registry
Product Family: Electric
Product Used: Custom Belt Drive Actuator
Pulp & Paper Process: Roll Brushes
Challenge: Brush cleaning the rollers in a pulp and paper processing machine.
Product Family: Electric
Product Used: MXB-S
Print Head Positioning
Application Description:
Positioning head for large format printing press
Linearer MXB-S Riemenantrieb
Lineare MXB-S Riemenantriebe bieten mittlere Geschwindigkeiten (2540 mm/sec bzw. 100 in/sec) mit einem selbstreinigenden Lagersystem, ideal für staubige oder andere kritische Umgebungen.
Lineare B3W Riemenantriebe
Lineare B3W Riemenantriebe von Tolomatic haben eine geschlossene Kugellagerkonstruktion für hohe Belastungen, hohe Biegemomente und lange Lebensdauer.