Industrielle mechanische Scheibenbremsen
Tolomatic fertigt vier verschiedene mechanische Scheibenbremsen für den Einsatz in Bereichen, die keinen Zugang zu anderen Energiequellen haben.
Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen
EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN
Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10
Maximales dynamisches Drehmoment von 1009 Nm (8930 in-lb)
Mechanische Scheibenbremse der Serie ME20
Maximales dynamisches Drehmoment von 960 Nm (8500 in-lb)
Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220
Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.100 in-lb)
Mechanische Scheibenbremse der Serie MB3
Maximales dynamisches Drehmoment von 3808 Nm (33.700 in-lb)

Kontakt zu einem Ingenieur