Tolomatic Apoyo en Español

Excelencia en Movimiento

Productos de control de movimiento innovadores, calidad y servicio excepcionales

Soluciones para la mayoría de las industrias y aplicaciones

Servicios de apoyo a proyectos

 

Tolomatic Ofrece la Línea de Productos Más Capaces de Actuadores Eléctricos


Ver Productos Eléctricos

 

RSX Actuadores Eléctricos con Vástago
de Fuerza Extrema

Operación con Tornillo Planetario

Fuerzas hasta 178 kN (40,000 lbf)

Montaje de motores de terceros


RSA-HT Actuadores Eléctricos
de Alto Rendimiento

Añade cualquier servomotor

Fuerzas hasta 58 kN (13,039 lbf)

Opciones económicas de tornillos de bola


ACS Drive para
Servomotores o Motores a pasos

Disponible con EtherNet/IP, ModbusTCP
y Drive Básico (I/O Digitales o Analógicas)

Integración muy sencilla con actuadores eléctricos

NEMA 11, 17, 23, 34


ACSI Servomotor y Drive Integrado

Disponible con EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET, ModbusTCP
y Drive Básico (I/O Digitales o Analógicas)

Montado, configurado y probado en la fábrica

Protección IP65


ERD Actuadores Eléctricos Higiénicos

Protección IP69k, lavado en sitio

Fuerzas hasta 35 kN (7,868 lbf)

Diseño higiénico aprobado por USDA y 3A


IMA Actuador con Servomotor Integrado

Diseño con servomotor integrado

Fuerzas hasta 30.6 kN (6,875 lbf)

Compatible con muchos servo drives


IMA-S Actuador/Motor Integrado,
Higiénico de Acero Indoxidable

Servomotor integrado

Diseñado para la industria alimenticia

Acero inoxidable 316 y protección IP69k


Tornillos de Rodillos Planetarios

Capacidad de fuerza extrema

Máxima vida útil

Carrera configurables


Descargue El Panorama Corporativo

Contacto en México y Latinoamérica

Enrique Lugo
+1 (763) 478-4323
help@tolomatic.com

Contacto en Europa

Stéphane Renaud-Betz
+49 (174) 316-3906
help@tolomatic.eu


Ver Actuadores Neumáticos

 

Cilindros de Cable

Ahorro de costos

Diseño compacto para ahorar espacio

Carreras grandes

Versatilidad

4 diseños únicos


Actuadores Neumáticos sin Vástago

Gran capacidad de carga y empuje

Ahorro de espacio

Carreras grandes

5 diseños únicos


Power Block PB1 y PB2 Deslizador de Bloque

Gran soporte de la carga

Precisión

Diseño compacto


Cilindros Magnéticos

Fuerza de acoplamiento de hasta 45.4 kg

Protegido contra contaminación


Ver Transmisión de Potencia

Caja Reductora Slide-Rite®

Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados

El torque depende de la velocidad rotacional de entrada


Caja Reductora Float-A-Shaft®

Diseño compacto que transfiere el torque a 90 grados

El torque depende de la velocidad rotacional de entrada


Frenos de Disco

Diversos torques dinámicos disponibles

Versatilidad y múltiples opciones

Soluciones económicas y duraderas


Tolomatic Ofrece los Mejores
Soluciones de Soldadura

Descubre los Productos de ServoWeld®