Integrierter ACSI Modbus TCP Servomotor/-antrieb/-regler

Der integrierte ACSI Modbus TCP Servomotor ist eine kostengünstige Lösung zur Automatisierung zusätzlicher Bewegungsachsen mit EtherNet/IP Industrial Ethernet.

Der ACSI mit integriertem Servomotor bietet ein platzsparendes Maschinendesign  ohne einen Antrieb in einem Schrank. Der ACSI kann über Modbus TCP als Slave-Gerät gesteuert werden.   Zusätzlich stehen digitale E/A (24 V DC) und analoge E/A (0-10 V DC oder 4-20 mA) als dezentrale E/A-Punkte über Modbus TCP zur Verfügung.  Erhältlich mit linearen und rotierenden Betriebsmodi. Mit integrierten Konfigurationen für alle elektrischen Antriebe von Tolomatic erzeugt der integrierte ACSI Servomotor/-antrieb/-regler schnell und einfach Linearbewegungen in den gewünschten Lineareinheiten. Bei Bestellung mit einem Antrieb von Tolomatic wird der ACSI an den Antrieb montiert, konfiguriert und als System getestet.

Der integrierte ACSI Modbus TCP Servomotor/-antrieb/-regler bietet folgende Vorteile:

  • NEMA 23 und 34 Rahmengrößen
  • Schutzart IP65
  • M12 Anschlüsse
  • Eingangsspannung 10 bis 60 V DC
  • Dual-Ethernet-Ports unterstützen Stern-, Linien- und Ringtopologien
  • Modbus TCP Programmierhandbuch zur einfachen Integration
  • Zum optionalen Zubehör zählen Kabel, Planetengetriebe mit 3:1, 5:1 und 10:1 Übersetzung und Netzteile mit 48 V DC.

Optionen mit Basic und Industrial Ethernet-Protokoll:  EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, EtherCAT

ACSI Softwarefunktionen

ACSI-Funktionen

WAS IST DER ACSI?

ACSI 34 (D1) (D2) − Technische Daten

ACSI 23 (C1) (C2) − Technische Daten

ACSI − Technische Daten

Elektronische Motorbremse − Technische Daten

ACSI-Servomotor/Getriebe/Steurung Abmessungen

Elektronische Motorbremse Abmessungen

Getriebekopf Abmessungen NEMA23 und NEMA34

Getriebekopf Abmessungen NEMA 23/34

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Terms & Conditions

Animatronische Kamera für Sehenswürdigkeit

Product Family: Elektrische
Product Used: ACSI Integrated Servo Motor and ERD Actuator

Kleinmotormontage

Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator

Powder Filling

Challenge: Filling a variety of container sizes.
Product Family: Electric
Product Used: ACSI & ERD Actuator

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with ACSI motor/drive

Palletizing Can Lids

Challenge: Indexing can lids in preparation for palletizing by a pick & place robot.
Product Family: Electric
Product Used: MXB Rodless Belt-Drive Actuator with ACSI Integrated Servo Motor

Bestellung von ACSI Ersatzteilen

ACSI Bestellung