Integrierter ACSI EtherCAT Servomotor/-antrieb/-regler

Der integrierte ACSI – EtherCAT Servomotor ist eine kostengünstige Lösung zur Automatisierung zusätzlicher Bewegungsachsen mit EtherCAT Industrial Ethernet.

Der ACSI mit integriertem Servomotor erzeugt ein platzsparendes Maschinenkonzept, indem ein Laufwerk in einem Schrank entfällt. Das ACSI-EtherCAT-System schließt die Positionsschleife intern ab, so dass keine hohen Zykluszeiten und Hochleistungshardware erforderlich sind. Geben Sie einfach das Bewegungsprofil ein und befehlen Sie die Bewegung. Dies ermöglicht das einfache Hinzufügen von Achsen zu bestehenden Lösungen, ohne dass zusätzliche Steuerungsfunktionen erforderlich sind. Darüber hinaus stehen digitale E / A (24 VDC) und analoge E / A (0-10 VDC oder 4-20 mA) als verteilte E / A-Punkte über EtherCAT zur Verfügung. Verfügbar in linearer und rotatorischer Betriebsart. Mit integrierten Konfigurationen für alle elektrischen Stellantriebe von Tolomatic erzeugt der integrierte ACSI-Servomotor / -antrieb / -steuerung eine lineare Bewegung in den gewünschten Lineareinheiten. Bei Bestellung mit einem Tolomatic-Stellantrieb wird der ACSI an den Stellantrieb montiert, als System konfiguriert und getestet.

Der integrierte ACSI EtherCAT Servomotor/-antrieb/-regler bietet die folgende Vorteile:

  • NEMA-2-3 und -24-Rahmengrößen
  • Schutzart IP65
  • M12 Anschlüsse
  • Eingangsspannung 10 bis 60 V DC
  • Dual-Ethernet-Ports unterstützen Stern-, Linien- und Ringtopologien
  • TwinCAT 3.1 Library und Beispielcode verfügbar
  • Zum optionalen Zubehör zählen Kabel, Planetengetriebe mit 3:1, 5:1 und 10:1 Übersetzung und Netzteile mit 48 V DC.

Optionen mit Basic und Industrial Ethernet-Protokoll:  EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP, EtherCAT

WAS IST DER ACSI?

ACSI-Funktionen

ACSI Softwarefunktionen

ACSI − Technische Daten

ACSI 23 (C1) (C2) − Technische Daten

ACSI 34 (D1) (D2) − Technische Daten

Elektronische Motorbremse − Technische Daten

ACSI-Servomotor/Getriebe/Steurung Abmessungen

Elektronische Motorbremse Abmessungen

Getriebekopf Abmessungen NEMA23 und NEMA34

Getriebekopf Abmessungen NEMA 23/34

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Technische Info

Terms & Conditions

Animatronische Kamera für Sehenswürdigkeit

Product Family: Elektrische
Product Used: ACSI Integrated Servo Motor and ERD Actuator

Kleinmotormontage

Product Family: Elektrisch
Product Used: ACSI Servo Motor and RSA Actuator

Powder Filling

Challenge: Filling a variety of container sizes.
Product Family: Electric
Product Used: ACSI & ERD Actuator

Case Positioning

Challenge: Case positioning of empty bottles for preparation of filling process
Product Family: Electric
Product Used: ERD Electric Actuator with ACSI motor/drive

Palletizing Can Lids

Challenge: Indexing can lids in preparation for palletizing by a pick & place robot.
Product Family: Electric
Product Used: MXB Rodless Belt-Drive Actuator with ACSI Integrated Servo Motor

ACSI Bestellung

ACSI Bestellung von Serviceteilen