RSX096P Pressmodell
Entwickelt zum Pressen, Stanzen, Clinchen, Fügen und für andere Anwendungen, die extreme Kraft erfordern
Die RSX-Presse ist ein elektrischer Linearantrieb mit extremer Kraft, der effizienter, zuverlässiger und präziser ist als Hydraulikzylinder, die beim Pressen (Ausdehnen der Kraft) eingesetzt werden. Geschliffene Tolomatic-Planetenrollenschrauben werden verwendet, um eine lange Lebensdauer und Präzision zu erzielen. Die RSX-Plattform wurde für eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung bei anspruchsvollen Kraft- und Arbeitszyklusanwendungen entwickelt und getestet.
Elektrische RSX-Linearantriebe mit extremer Kraft bieten die folgenden Merkmale:
-
Kräfte bis zu 178 kN (40.000 lbf) in Ausfahrrichtung
-
Upgrades: Übergroße Spurstangen, optimiertes Lagersystem und stärkerer Frontflansch
-
Planetenrollengewindetrieb für lange Lebensdauer
-
Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Hartbeschichtung Typ III für anspruchsvolle Umgebungen
-
Standard-Schubstangen-Verdrehsicherung
-
IP67-Option zum Schutz vor Eindringen von Staub und Wasser
-
Kompatibel mit Servomotoren und Getrieben bis zu 215 mm Baugröße
RSX096P Pressmodell, Funktionen

RSX, weiße Lackierung, Funktionen

RSX Funktionen

RSX Press Features

RSX White Paint Features

Checkliste für die Anwendung von elektrischen Stangenantrieben

Schalter: Technische Daten und Installation

Schalter: Schaltpläne, Abmessungen

Auswahlrichtlinien - RSX

Lebensdauerschätzung, Empfehlung zur Nachschmierung

RSX Spezifikationen

LMI & RP Abmessungen des Stellantriebs

Optionen Abmessungen (MP2, TRR, XR)

Optionen Abmessungen (CLV, FFG, XT, SRI)

Infozentrum
Kataloge und Broschüren
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Broschüre (English, RSX Actuator brochure)
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Broschüre (RSX Actuator brochure, German)
- Electric Actuator Overview Brochure (English)
- Planetary Roller Screws
- Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure (English)
- SOLUCIONES DE CONTROL DE MOVIMIENTO (Spanish, Corporate Overview-Motion Control Solutions Brochure)
- ACCIONADORES ELÉCTRICOS (Spanish, Electric Actuator Overview Brochure)
- UNTERNEHMENSÜBERSICHT (German, Corporate Overview)
- OEM Actuator Solutions Brochure
- 公司概述 (Chinese, Corporate Overviews Brochure)
- Brochure sur l'entreprise Tolomatic (French, Corporate Overview-Linear Motion Solutions Brochure)
- Broschüre über Automobilanwendungen (English: Automotive Applications Brochure)
- 汽车行业应用手册 Brochure (Chinese: Automotive Applications Brochure)
Zertifizierungen
Produktprospekt
- Elektrischer RSX Linearantrieb mit extremer Kraft – Prospekt (RSX Actuator flyer, English)
- RSX Extreme Kraft, Elektrische Antriebe der Hydraulikklasse Flugblatt (RSX Flyer, German)
- RSX ACTUADORES ELÉCTRICOS DE FUERZA EXTREMA PARA REEMPLAZO HIDRÁULICO (Spanish - RSX, Extreme Force, Hydraulic Replacement Rod Style Actuator)
- RSX Ölgefüllter Extreme Force Aktuator (English: RSX Oil Filled Extreme Force Actuator)
Anleitungen
- INFOGRAFIK: Pneumatische, traditionelle elektrische und integrierte elektrische Kolbenstangenantriebe (English)
- INFOGRAFIK: Vergleich zwischen elektrischen, servohydraulischen und hydraulischen Stellantrieben (English)
- Rod Style Roller Screw Actuator Comparison
- Ein Leitfaden für die Umrüstung von Hydraulik auf elektrische Aktuatoren (English: A Guide to Converting Hydraulics to Electric Actuators)
Handbücher
Ersatzteile und Instandhaltung
Technische Info
Terms & Conditions
Videos
Whitepapers
- Elektrische Kolbenstangenantriebe und Hydraulikzylinder: Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Technologien (ENGLISH, WP, Electric Rod Actuators vs. Hydraulic Cylinders)
- Lineare Bewegung mit hoher Kraft: Wie und warum Sie von Hydraulikzylindern auf elektrische Stellantriebe umstellen sollten. (ENGLISH: WP, How to convert from hydraulic cylinders to electric actuators)
- A technical comparison: Performance of pneumatic cylinders and electric rod actuators
- Vergleich der elektrischen Stellantriebstechnologie: Integrierte und traditionelle Konstruktionen (English: Electric actuator technology comparison: Integrated and traditional designs
- Utilizzo degli attuatori elettrici nelle applicazioni di processo (WP: IT: Actuators for F&B processing applications)
- So vergleichen sich Walzen- und Kugelgewindetriebe bei Anwendungen mit hohen Kräften (English, How roller-screw and ball-screw actuators compare in high-force applications:)
- Actuadores eléctricos con vástago frente a cilindros hidráulicos: una comparación de los pros y los contras de cada tecnología (Spanish - White paper - Electric vs Hydraulic Actuators)
- Die 5 besten Praktiken für die Entwicklung elektrischer Antriebe in der Lebensmittelverarbeitung (EN-Top 5 best practices for designing electric actuators into food processing equipment)
Anwendungsdatenblatt
- _HOJA DE TRABAJO - DATOS DE APLICACIÓN (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Spanish Translation)
- _FICHE TECHNIQUE DES DONNÉES D'APPLICATION (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-French Translation)
- _FOGLIO DI LAVORO - DATI APPLICATVI (Electric Rod-Style Actuator Application Checklist-Italian Translation)
- Arbeitsblatt zum Austausch von Hydraulikzylindern (EN-Hydraulic Cylinder Replacement Worksheet)
ANWENDUNGSDATENARBEITSBLATT

Auswahlrichtlinien RSX

Bestellung - RSX