Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220CI aus duktilem Eisen

Die Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220CI bieten ein statisches Drehmoment von bis zu 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen). Federdruck-Scheibenbremsen der Serie FS220CI sind einfachwirkend mit Festscheibe für schwimmende Montagen.

  • Benötigt einen Druck von 103,5 bar (1500 PSI) zum Lösen
  • Robuste Konstruktion aus duktilem Eisen
  • Austauschbares, hochwertiges Reibungsmaterial
  • Sicherheitsbremse mit Speicherkapazität für hohe Kräfte
  • Geeignet für Scheibendurchmesser von bis zu 406 mm (16 Zoll)

FS220CI Funktionen

FS220CI Spezifikationen und Drehmoment

FS220CI Abmessungen

Online Ordering

Part # Description Cart
0741-0005 Floating Bracket, "C" Strength
0741-0006 Floating Bracket, "C" Strength
0741-0007 Floating Bracket, "C" Strength
0741-0008 Floating Bracket, "C" Strength
0741-0009 Floating Bracket, "C" Strength, Manual Retractor, Manual Compensator
0741-0010 Floating Bracket, "C" Strength, Manual Retractor, Manual Compensator
0741-0011 Floating Bracket, "C" Strength, Manual Retractor, Manual Compensator
0741-0012 Floating Bracket, "C" Strength, Manual Retractor, Manual Compensator

Infozentrum

English
Chinese
German
Spanish

Benutzen Sie die unten stehenden Links, um einen Tolomatic-Händler in Ihrer Nähe zu finden, mehr darüber zu erfahren, wie Sie Ihr Produkt spezifizieren können, und Informationen zu Ersatzteilen, Richtlinien und Tipps zur Auswahl zu erhalten.

 Tolomatic-Händler finden