Slide-Rite®-Winkelgetriebe

Das Slide-Rite-Winkelgetriebe ist in Kompakt- und Standardgrößen in korrosionsbeständigen Modellen (corrosion-resistant, CR) und drei Übersetzungen erhältlich.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Kompakte, rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Das kleine und kompakte rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung ist in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von 83,1 Nm (735 in-lb) zu liefern.

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb).

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 2:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 2:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 99 Nm (876 in-lb).

Korrosionsbeständiges, kompaktes, rechtwinkliges Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Platzsparendes Design mit hoher Leistung für Wash-Down-Umgebungen.

Korrosionsbeständige, rechtwinklige Slide-Rite® CR Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung bietet korrosionsbeständige Komponenten und ein maximales Drehmoment von 224,2 Nm (1984 in-lb).