Industrielle mechanische Scheibenbremsen

Tolomatic fertigt vier verschiedene mechanische Scheibenbremsen für den Einsatz in Bereichen, die keinen Zugang zu anderen Energiequellen haben.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10

Maximales dynamisches Drehmoment von 1009 Nm (8930 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 960 Nm (8500 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.100 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie MB3

Maximales dynamisches Drehmoment von 3808 Nm (33.700 in-lb)