Industrielle Felgenbremsen

Tolomatic stellt Industriebremsen in pneumatischen, hydraulischen, mechanischen, hydraulisch-mechanischen Kombinationen und Federkraft-Felgenbremsen-Modellen her.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Industrielle Felgenbremsen

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

Pneumatische Felgenbremse der Serie P10

Maximales dynamisches Drehmoment von 58,7 Nm (520 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI).

Pneumatische Felgenbremse der Serie P20

Maximales dynamisches Drehmoment von 113 Nm (1000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)

Pneumatische Felgenbremse der Serie P220

Maximales dynamisches Drehmoment von 226 Nm (2000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H10

Maximales dynamisches Drehmoment von 565 Nm (5000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H20

Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI))

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220I aus Gusseisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H441 aus duktilem Eisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 3955 Nm (35.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H960 aus duktilem Eisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 7458 Nm (66.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10

Maximales dynamisches Drehmoment von 1009 Nm (8930 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 960 Nm (8500 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.100 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie MB3

Maximales dynamisches Drehmoment von 3808 Nm (33.700 in-lb)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS20

Maximales statisches Drehmoment von 367 Nm (3250 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220B

Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

FS220C Federdruckbremse aus Aluminium

Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220BI aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220CI aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS595 aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 3502 Nm (31.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS595 Dual aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 7005 Nm (62.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Festnaben- und Festscheibenbaugruppen

Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.

Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen

Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.

Schnellverschlusskupplungen und -naben

Dank schneller und einfacher Installation geeignet für ein breiteres Spektrum an Wellengrößen.

Einteilige Nabe und Scheibe

Erhältlich als 6-Zoll-Scheibengröße

Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen

Erhältlich als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen.

Verstärkerkit für Sattelscheibenbremsen

Erhöht den Ausgangsdruck, um die hohen Drehmomentkapazitäten der Bremse zu erreichen.

Belüftete Scheiben- und Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung

Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung leiten die bei Hochspannungsanwendungen entstehende Wärme ab und sorgen für einen effizienten Betrieb.