Industrielle Winkelgetriebe

Tolomatic bietet zwei Reihen von industriellen Winkelgetrieben an: Das Slide-Rite®-Winkelgetriebe und das Float-A-Shaft®-Winkelgetriebe. Unsere Getriebe können Energie um jede Ecke übertragen.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Industrielle Winkelgetriebe

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

SGB, Kleingetriebe (Small Gearbox)

Wir haben unsere bewährte Slide-Rite-Getriebebaureihe um die kleinste Größe mit kleinerer Bohrung und geringerem Platzbedarf erweitert. Es gibt Tausende von Einsatzmöglichkeiten für dieses vielseitige Getriebe.

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb).

Kompakte, rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Das kleine und kompakte rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung ist in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von 83,1 Nm (735 in-lb) zu liefern.

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 2:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 2:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 99 Nm (876 in-lb).

Korrosionsbeständiges, kompaktes, rechtwinkliges Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Platzsparendes Design mit hoher Leistung für Wash-Down-Umgebungen.

Korrosionsbeständige, rechtwinklige Slide-Rite® CR Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung bietet korrosionsbeständige Komponenten und ein maximales Drehmoment von 224,2 Nm (1984 in-lb).

Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment

Maximales Drehmoment von bis zu 81,4 Nm (720 in-lb) je nach Eingangsdrehzahl.