Was spricht für ServoWeld®-Antriebe?

ServoWeld®-Widerstandspunktschweiß-Antriebe bieten gegenüber pneumatischen Punktschweiß- und anderen konkurrierenden Servoantrieb-Ausführungen einige deutliche Vorteile.

So funktionieren die ServoWeld® Antriebe

Herausragende integrierte Servomotorantriebe

Die integrierten Servoantriebe ServoWeld® von Tolomatic erbringen Spitzenleistungen bei Faktoren, die Herstellern von Widerstandspunktschweißzange, Herstellen in der Autoindustrie und Reifenherstellern am wichtigsten sind.

Anzahl der Schweißnähte/Lebensdauer

Die erstklassigen Rollengewinde von Tolomatic erreichen die höchste dynamische Tragzahl für mehr Schweißnähte als jede Technologie unserer Mitbewerber (andere Rollengewinde, Kugelgewinde, pneumatische Vorrichtungen).

Kraftreproduzierbarkeit

Die Schrägwicklung für das Schweißen sorgt für eine Verringerung der Motorfehler und für die beste Wiederholbarkeit der Antriebskraft für die branchenweit besten 3 % über die Lebensdauer des Antriebes.

Effizienz

Sämtliche Antriebselemente (Wicklung, Gewinde, Dichtung, Lager) sind für die Optimierung der Effizienz des Antriebssystems konzipiert und ausgewählt, um die energieeffizienteste Lösung auf dem Markt zu bieten.

Schweißnähte pro Minute

Sämtliche Antriebselemente (Windung, Schraube, Dichtung, Lager) sind so konzipiert, dass sie bei Schweißanwendungen möglichst lange halten und kühl bleiben, wobei als Kühloption Wasser hinzugegeben werden kann.Das bedeutet mehr Schweißpunkte pro Minute als jede Technologie unserer Mitbewerber (andere Rollgewinde, Kugelgewinde, pneumatische Vorrichtungen).

Gewicht

Integrierte ServoWeld-Antriebe von Tolomatic reduzieren das Gewicht der Schweißzange. Darüber hinaus kann Tolomatic Antriebe für spezifische Schweißzangen maßgeschneidert anfertigen und so leichte Konstruktionen anbieten, die in der Branche führend sind.

Langzeitkosten

Da die Antriebe von Tolomatic am längsten halten, am effizientesten arbeiten und die meisten Schweißpunkte pro Minute auf dem Markt liefern, bieten sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten (niedrigste Kosten pro Punktschweißnaht).

Umfangreichstes Produktangebot

Tolomatic bietet das breiteste und leistungsfähigste Sortiment an integrierten Servoantrieben zum Widerstandspunktschweißen

Roboter-Schweißsystem

ServoWeld Schweißzangenanwendungen