Industrielle Produkte zur Kraftübertragung

Tolomatics industrielle Produktlinie zur Kraftübertragung, die Getriebe, Bremsen und Kupplungen umfasst, hat sich seit über 60 Jahren in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen bewährt.

Produkte nach Model oder Schlüsselwort suchen

Kraftübertragung

EINGRENZUNG IHRER MÖGLICHKEITEN

SGB, Kleingetriebe (Small Gearbox)

Wir haben unsere bewährte Slide-Rite-Getriebebaureihe um die kleinste Größe mit kleinerer Bohrung und geringerem Platzbedarf erweitert. Es gibt Tausende von Einsatzmöglichkeiten für dieses vielseitige Getriebe.

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 280,2 Nm (2480 in-lb).

Kompakte, rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Das kleine und kompakte rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 1:1 Übersetzung ist in der Lage, je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von 83,1 Nm (735 in-lb) zu liefern.

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 2:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Getriebe mit 2:1 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 61 Nm (541 in-lb).

Rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® Standardgetriebe mit 3:2 Übersetzung bietet je nach Eingangsdrehzahl ein Drehmoment von bis zu 99 Nm (876 in-lb).

Korrosionsbeständiges, kompaktes, rechtwinkliges Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung

Platzsparendes Design mit hoher Leistung für Wash-Down-Umgebungen.

Korrosionsbeständige, rechtwinklige Slide-Rite® CR Standardgetriebe mit 1:1 Übersetzung

Das rechtwinklige Slide-Rite® CR Getriebe mit 1:1 Übersetzung bietet korrosionsbeständige Komponenten und ein maximales Drehmoment von 224,2 Nm (1984 in-lb).

Rollengewindetriebe

Planeten-Rollengewinde bieten die höchst erzielbaren Werte für Schubkraft und Lebensdauer.

Rechtwinklige Float-A-Shaft® Getriebe mit 2:1 Übersetzung und Gleitlager mit geringem Drehmoment

Maximales Drehmoment von bis zu 81,4 Nm (720 in-lb) je nach Eingangsdrehzahl.

Pneumatische Felgenbremse der Serie P10

Maximales dynamisches Drehmoment von 58,7 Nm (520 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI).

Pneumatische Felgenbremse der Serie P20

Maximales dynamisches Drehmoment von 113 Nm (1000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)

Pneumatische Felgenbremse der Serie P220

Maximales dynamisches Drehmoment von 226 Nm (2000 in-lb) bei 6,9 bar (100 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H10

Maximales dynamisches Drehmoment von 565 Nm (5000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H20

Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI))

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H220I aus Gusseisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H441 aus duktilem Eisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 3955 Nm (35.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische Scheibenbremse der Serie H960 aus duktilem Eisen

Maximales dynamisches Drehmoment von 7458 Nm (66.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 1130 Nm (10.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Hydraulische/Mechanische Bremse der Serie H/ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.000 in-lb) bei 68,95 bar (1000 PSI)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME10

Maximales dynamisches Drehmoment von 1009 Nm (8930 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME20

Maximales dynamisches Drehmoment von 960 Nm (8500 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie ME220

Maximales dynamisches Drehmoment von 3503 Nm (31.100 in-lb)

Mechanische Scheibenbremse der Serie MB3

Maximales dynamisches Drehmoment von 3808 Nm (33.700 in-lb)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS20

Maximales statisches Drehmoment von 367 Nm (3250 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220B

Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

FS220C Federdruckbremse aus Aluminium

Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220BI aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 763 Nm (6750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS220CI aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 1554 Nm (13.750 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS595 aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 3502 Nm (31.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Federdruck-Scheibenbremse der Serie FS595 Dual aus duktilem Eisen

Maximales statisches Drehmoment von 7005 Nm (62.000 in-lb, basierend auf verschleißfreien Belägen)

Festnaben- und Festscheibenbaugruppen

Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.

Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen

Die Festnaben- und Festscheibenbaugruppen mit Schnellverschlusskupplungen von Tolomatic sind mit 6-5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheiben erhältlich.

Schnellverschlusskupplungen und -naben

Dank schneller und einfacher Installation geeignet für ein breiteres Spektrum an Wellengrößen.

Einteilige Nabe und Scheibe

Erhältlich als 6-Zoll-Scheibengröße

Leerscheiben und Scheiben mit Lochkreisen und Vorbohrungen

Erhältlich als 6 5/16-, 8-, 10-, 12- und 16-Zoll-Scheibengrößen.

Verstärkerkit für Sattelscheibenbremsen

Erhöht den Ausgangsdruck, um die hohen Drehmomentkapazitäten der Bremse zu erreichen.

Belüftete Scheiben- und Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung

Bremsenkombinationen zur Zugkraftregelung leiten die bei Hochspannungsanwendungen entstehende Wärme ab und sorgen für einen effizienten Betrieb.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1207

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 160 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1307D

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 27,9 Nm (35 bis 247 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1208

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 750 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1308D

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 3,9 bis 71,7 Nm (35 bis 635 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1209

Gerippte Platte zur Wärmeableitung mit bis zu 1600 BTU/Stunde bei 1800 U/min.

Pneumatische Konuskupplungen der Serie 1309C

Platzsparendes Design mit Drehmomentbereichen von 23,7 bis 113 Nm (210 bis 1000 in-lb) je nach Taktzahl und Drehzahl.