Andere Branchen

Testen der Lebensdauer von Bohrmaschinen

Product Family: Elektrisch
Product Used: RSA Screw Actuator

Montage von Solarmodulen

Product Family: Elektrisch
Product Used: MXB Belt Drive Actuator

Steam Injection

Challenge: Steam injection
Product Family: Electric Actuator
Product Used: RSA12

Ungeführte MXB-U Riemenantriebe

Der MXB-U Riemenantrieb ist für Anwendungen konzipiert, bei denen Lasten extern geführt und abgestützt werden.

MXB-P Hochleistungs-Linearantrieb

Die MXB-P Hochleistungs-Linearantriebe verwenden ein Profilschienenlager und einen Riemenantriebsstrang, um hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu erreichen.

Elektrische RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Leistung und Kraft

Die elektrischen RSA-HT Stangenantriebe mit hoher Kraft und Leistung bieten Schubkräfte bis zu 58.023 N (13.039 lbf), ideal als Ersatz für Pneumatik- oder Hydraulikzylinder in anspruchsvollen Umgebungen.